AZ15/16-B3
Número de artículo:161095550

Descripción de artículo
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal196417
Descripción del tipo de productoAZ15/16-B3
Número de artículo (Nº artículo)161095550
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto17g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima32mm
Actuadoracodadoflexible
Nota
Nota (en general)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/08/2026, 19:46