Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. AZ201
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
4 Productos
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Nº de pedido

Safety switch with separate actuator

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Nº de pedido

Safety switch with separate actuator

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Nº de pedido

Safety switch with separate actuator

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Nº de pedido

Safety switch with separate actuator

4 Resultados encontrados