AZ201-I1-ST-T-AS
Archivo
Número de artículo:103027848

Descripción de artículo
- Interruptores de Seguridad con actuador separado
- Caja de termoplástico
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Con sensor de detección de puerta T
- Protección IP67