AZ300-I1-ST-SD2P
Archivo
Número de artículo:103001465


Descripción de artículo
- Codificación individual con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Conector M12, 8-polos
- salida de diagnostico en serie
- Código individual
- apto para el montaje en perfilería estándar
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Diseño compacto
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Conexión en serie