AZ300-I2-ST-1P2P
Número de artículo:103001466
Archivo

Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Conector M12, 8-polos
- Salida de diagnóstico
- Código individual
- apto para el montaje en perfilería estándar
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Diseño compacto
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Conexión en serie
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZ300-I2-ST-1P2P
Número de artículo (Nº artículo)103001466
EAN (European Article Number)4030661435831
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto528g
Datos generales - Características
Monitorización del actuadorSí
RetenciónSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)> 50.000 ciclos para resguardos ≤ 5 kgVelocidad de accionamiento ≤ 0,5 m/s
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica2mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao1mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar20mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
ConexionadoConector M12, 8-polos, codificados A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor35mm
Anchura del sensor85mm
Altura del sensor100mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-10 ... +90 °C
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente operativa a 24V5mA
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Corriente nominal operativa50mA
Corriente de cortocircuito100A
Retardo de disponibilidad, máxima5.000ms
Frecuencia de conmutación, aproximadamente0,5Hz
Fusibles eléctricos, máximo2A
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Caída de tensión Ud, máxima4V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima4V
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8Sin función
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Material de montaje incluido en el suministro2 x M6
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM300-B1
Nota
Nota (en general)Do osłon wpuszczonych w ramę można użyć opcjonalnego zestawu montażowego MP-AZ/AZM300-1.Do osłon wykonanych ze szkła lub Makrolonu można uzyć opcjonalnego zestawu montażowego MS-AZ/AZM300-B1-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 10:54