AZ316-T12R-ST
Número de artículo:103053369

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Diseño a EN 50041
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Diversas variantes de contactos
- Fuerza de enclavamiento 12N o 30N según la variante
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ316-T12R-ST
Número de artículo (Nº artículo)103053369
EAN (European Article Number)4030661634517
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activomecánico
Direcciones de actuaciónFront and top site
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto183g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de polos8
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de prensa-estopas1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada5mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Fuerza de apertura forzada, mínima20N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConector empotrado M12
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Nota (entrada de cable)Settle length of the conductor 5...6mm
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Conector lado A
Codificación del conectorA
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor37mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor113,8mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui24 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónI
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2A
Corriente de cortocircuito400A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)Inversor con doble ruptura Zb o 3 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-1550VAC
Corriente, categoría de utilización AC-152A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-1550VAC
Corriente, categoría de utilización AC-152A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 13:35