AZ3350-B6
Número de artículo:101214016

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193342
Descripción del tipo de productoAZ3350-B6
Número de artículo (Nº artículo)101214016
EAN (European Article Number)4030661446400
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto90g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima400mm
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 400 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 650 mmOś zawiasu powinna znajdować się 55 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 06:54