AZ/AZM 200-B1-LTP0
Número de artículo:101183466
Archivo

Descripción de artículo
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZ/AZM 200-B1-LTP0
Número de artículo (Nº artículo)101183466
EAN (European Article Number)4030661321127
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Aprobaciones - Normas
NotaCertificación en combinación con AZ/AZM 200
Propiedades Globales
Direcciones de actuaciónizquierda
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Peso bruto285g
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Sensor de detección de puertaSí
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador50mm
Anchura del actuador98mm
Alta del actuador115mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/07/2026, 22:19