AZ/AZM201-B1-LTP0
Número de artículo:103013496

Descripción de artículo
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930845
Descripción del tipo de productoAZ/AZM201-B1-LTP0
Número de artículo (Nº artículo)103013496
EAN (European Article Number)4030661493442
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Aprobaciones - Normas
NotaCertificación en combinación con AZ/AZM 201
Propiedades Globales
Direcciones de actuaciónizquierda
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Peso bruto285g
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador50mm
Anchura del actuador103mm
Alta del actuador115mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 16:22