AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
Número de artículo:103025195

Descripción de artículo
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ/AZM201-B30-LTIG1P1
Número de artículo (Nº artículo)103025195
EAN (European Article Number)4030661513638
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Aprobaciones - Normas
NotaCertificación en combinación con AZ/AZM 201
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio, protección de plástico
Material del desbloqueo de escapeMetal, recubierto de plástico
Peso bruto1.140g
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Datos mecánicos
ManillaManilla
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.300N
Actuador montadoInterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador68mm
Anchura del actuador115mm
Alta del actuador115mm
Length of the emergency exit94mm
Anchura de desbloqueo de escape115mm
Altura de desbloqueo de escape115mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 16:01