AZ/AZM300-B1
Número de artículo:101218025

Descripción de artículo
- 3 distintas direcciones de accionamiento
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193836
Descripción del tipo de productoAZ/AZM300-B1
Número de artículo (Nº artículo)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material de las abrazaderasAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto90g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador127mm
Anchura del actuador35mm
Alta del actuador46mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/10/2026, 04:40