AZM 161-STS30-02
Número de artículo:101175178

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193462
Descripción del tipo de productoAZM 161-STS30-02
Número de artículo (Nº artículo)101175178
EAN (European Article Number)4030661304496
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto1.785g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza esquiladora15.000N
Actuador montadoInterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl dispositivo de centrado no está incluido en el suministroManilla de emergencia (anti-pánico)
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Material de montaje incluido en el suministroPlaca de montaje para interruptores de seguridad
Nota
Nota (en general)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/09/2026, 09:11