AZM 161-STS30-05
Número de artículo:101175490

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- Máx. 110 °C
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930259
Descripción del tipo de productoAZM 161-STS30-05
Número de artículo (Nº artículo)101175490
EAN (European Article Number)4030661305424
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto1.920g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza esquiladora15.000N
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl dispositivo de centrado no está incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)Actuador con placa de montaje yManilla antipánico con placa de montaje
Material de montaje incluido en el suministroPlaca de montaje para interruptores de seguridad
Nota
Nota (en general)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 13:40