AZM 161 Z ST1-AS RAT
Número de artículo:103008855

Descripción de artículo
- Alimentación magnética OFF Interfaz AS
- Vigilancia del bloqueo
- Rearme manual
- Dispositivo de bloqueo por solenoide
- Caja de termoplástico
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface