AZM 161CC-24RK-024 M16
Número de artículo:101143680
Archivo

Descripción de artículo
- 6 Contactos
- Rearme manual, lateral
- 3 entradas de cable M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZM 161CC-24RK-024 M16
Número de artículo (Nº artículo)101143680
EAN (European Article Number)4030661129266
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Color de la parte superior de la cajaNegro
Color de la parte inferior de la cajablack
Peso bruto385g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Fuerza de retención superiorSí
Rearme/rearranque manualSí
Nº de direcciones de actuación3
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Principio de bloqueoPower to unlock
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Juego del actuador, en dirección del accionamiento5,5mm
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada8,8mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación3x M5
Diseño de la cabeza del tornilloParafuso de cabeça chata
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja0,6Nm
IndicaciónDebe respetarse la secuencia de apriete de los tornillos de la tapa. Esto puede verse en el dibujo adjunto en la pestaña "Ilustraciones".
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M16 x 1,5
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Conector (mecánico)cage terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor130mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-30 ... +85 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal de alimentación24VAC/DC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónImán: 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) / Actuador: 1 contacto normalmente abierto (NA), 3 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132,5A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota
Nota (rearme manual)Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorioRearme/rearranque manual lateral
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/08/2026, 07:56