AZM 161SK-12/12RI-024-B1
Número de artículo:101213351

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Racor roscado
- Rearme manual lateral
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes