AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1
Archivo
Número de artículo:101214826

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Rearme manual lateral
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes