AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L
Número de artículo:101215867

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Racor roscado
- Desbloqueo de escape, posterior
- Versión a Izquierdas
- Diseño compacto
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm