AZM 161SK-12/12RKED-024G
Número de artículo:101215599


Descripción de artículo
- Amplia zona de conexionado
- Rearme manual, Posicionado de la tapa
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- 2 entradas de cable M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida