AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Número de artículo:101217540

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Rearme manual lateral
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
- versión mano derecha
- Diseño compacto
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Número de artículo (Nº artículo)101217540
EAN (European Article Number)4030661412474
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto485g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Nº de direcciones de actuación3
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad5
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima95mm
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Juego del actuador, en dirección del accionamiento5,5mm
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada10mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Fuerza de apertura forzada, mínima30N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación3x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja0,6Nm
IndicaciónDebe respetarse la secuencia de apriete de los tornillos de la tapa. Esto puede verse en el dibujo adjunto en la pestaña "Ilustraciones".
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables4 x M16 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,4Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,5Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor130mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal de alimentación24VAC/DC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroCubierta de protección de rendijasNo suministrable como pieza suelta!The actuator is included in the scope of delivery
Nota
Nota (en general)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Nota (rearme manual)Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorioPara mantenimiento, puesta en marcha, etc.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/08/2026, 16:56