AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
Número de artículo:101211999

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Racor roscado
- Rearme manual lateral
- versión mano derecha
- Diseño compacto
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm