AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:103026783

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Técnica de desplazamiento de aislamiento
- Rearme manual
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- particularmente adecuado para montaje frontal