AZM 170-02ZRK-M16 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:101182800

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Técnica de desplazamiento de aislamiento
- Rearme manual
- entrada de cable M16 x 1,5
- 1 entradas de cable M 16 x 1.5
- Accionamiento por falta de tensión
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo