AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
Número de artículo:101141432
Archivo

Descripción de artículo
- Rearme manual lateral
- Conector M12, 4 polos
- Accionamiento por falta de tensión
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
Número de artículo (Nº artículo)101141432
EAN (European Article Number)4030661121987
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto273g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Fuerza de retención superiorSí
Rearme/rearranque manualSí
Nº de direcciones de actuación2
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Integrated connection, M12Yes
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.300N
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada11mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima8,5N
Fuerza de apertura forzada, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorCentrado
Conector (mecánico)Conector empotrado M12, 4 polos, codificación A
Conector empotrado M12, 4 polos, codificación B
Conector empotrado M12, 4 polos, codificación B
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor108mm
Altura del sensor75,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui60 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Tensión transitoria nominal, Conector 4-polos2.5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal de alimentación230VAC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima12W
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Nota, categoría de utilización DC-13Conector 4-polos
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Nota, categoría de utilización DC-13Conector 4-polos
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Cubierta de protección de rendijas
Nota
Nota (rearme manual)desde el lado derechoPara el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorioRearme/rearranque lateral adicional sufijo en pedido
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/09/2026, 18:46