AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
Número de artículo:101144300

Descripción de artículo
- Conector M12, 4 polos
- Conexionado de conectores en tipo A y B
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes