AZM 170 B ST-AS RP
Número de artículo:101210927

Descripción de artículo
- Vigilancia del actuador
- Dispositivo de bloqueo por solenoide
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Caja de termoplástico
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 170 B ST-AS RP
Número de artículo (Nº artículo)101210927
EAN (European Article Number)4030661390413
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Tiempo de reacción, máximo100ms
Peso bruto285g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Monitorización del actuadorSí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
Valor PHF1,16 x 10⁻⁶/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF1,01 x 10⁻⁷/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Presión de cierre1.000N
Fuerza de retención30N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura del sensor90mm
Altura del sensor75,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima100mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, código-IO0x7
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0Control del solenoide
Salidas AS-i, DO 1Sin función
Salidas AS-i, DO 2Sin función
Salidas AS-i, DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Puerta y actuador detectados
Bits de parámetro AS-I, P1Dispositivo de bloqueo bloqueado
Bits de parámetro AS-I, P2Sin función
Bits de parámetro AS-I, P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa500mA
Tensión nominal operativa24VDC
Fusibles necesarios4A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde: Tensión de alimentación(2) LED rojo: Error de comunicación o dirección de esclavo = 0(3) LED amarillo: Estado de habilitación
Asignación de contactos
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota
Nota (en general)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Indicación Tensión AUX DCstabilised PELV power supply
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 22:17