AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Número de artículo:103045797

Descripción de artículo
- Rearme manual lateral
- Racor roscado
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- particularmente adecuado para montaje frontal