AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC
Número de artículo:101217958

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
- Rearme manual
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- versión mano derecha
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.