AZM 170SK-11ZRK-1637/2197 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:101179686

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Rearme manual lateral
- Contactos dorados de plata maciza
- Terminales a tornillo
- Accionamiento por falta de tensión
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo