AZM 200CC-T-1P2P
Número de artículo:101179701
Archivo

Descripción de artículo
- Vigilancia del bloqueo
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZM 200CC-T-1P2P
Número de artículo (Nº artículo)101179701
EAN (European Article Number)4030661312699
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Principio activoinductivo
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo60ms
Tiempo de riesgo, máxima120ms
Peso bruto535g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Monitorización del bloqueoSí
Rearme/rearranque manualSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF4,00 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control2
Valor PHF2,50 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Nota (fuerza de bloqueo FZh)1.000 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Nota (fuerza de bloqueo Fmax)1.300 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de retención30N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, mínima23AWG
Sección, máxima15AWG
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor220mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico600mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa50mA
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, aproximadamente1Hz
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Umbrales de conmutación-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Caída de tensión Ud, máxima4V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Caída de tensión Ud, máxima4V
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Llave triangular para AZM 200
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM 200-B1
Nota
Nota (en general)Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/09/2026, 17:49