AZM 200SK-T-SD2PA
Archivo
Número de artículo:101193284

Descripción de artículo
- Vigilancia del bloqueo
- salida de diagnostico en serie
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual