AZM 415-02/20ZPKTEI 24 VAC/DC
Número de artículo:103012715

Descripción de artículo
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 interruptores en una caja
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- Disponible en versión Ex
- Rearme manual
- Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo