AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:101152789

Descripción de artículo
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 interruptores en una caja
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- entrada de cable M20 x 1,5
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo