AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
Número de artículo:101172090

Descripción de artículo
- Retención a bola, ajustable independiente hasta 400 N en cada puerta
- 3 interruptores en una caja
- Accionador asistido por resorte
- para dos puertas
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo