AZM 415-STS30-07
Número de artículo:101176899

Descripción de artículo
- Manivela de pestillo
- Adecuado para todo tipo de puertas
- apto en combinación con EX-AZM 415
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930297
Descripción del tipo de productoAZM 415-STS30-07
Número de artículo (Nº artículo)101176899
EAN (European Article Number)4030661307299
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto1.950g
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza esquiladora30.000N
Actuador montadoExterior
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Material de montaje incluido en el suministroPlaca de montaje para interruptores de seguridad
Nota
Nota (en general)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Nota - Dibujo dimensional
NotaTodos los dibujos siempre están mostradas con vista hacia el interruptor
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 11:58