AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Número de artículo:133007270

Descripción de artículo
- Terminales a tornillo
- Desbloqueo de escape, Posicionado de la tapa
- Desbloqueo de escape, posterior
- para puertas con bisagra a la izquierda
- Caja de termoplástico
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio103007270
Descripción del tipo de productoAZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
Número de artículo (Nº artículo)133007270
EAN (European Article Number)8905236101205
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorMetal cincado
Material del perno de bloqueoDie-cast zinc
Peso bruto617g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad de contactos de seguridad3
Cantidad de prensa-estopas2
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
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Indicación (Nivel de prestaciones)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Datos mecánicos
Principio de bloqueoPower to unlock
Desbloqueopressing unlatcher, self-resetting (manual release)
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.950N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.550N
Fuerza de retención20N
Recorrido de apertura forzada3,5mm
Fuerza de apertura forzada, mínima20N
Velocidad de accionamiento, máxima0,3m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Actuator rotation90°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1.5 mm², flexible with ferrule2,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor41mm
Anchura del sensor52mm
Altura del sensor178mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal de alimentación230VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima8,5W
Elemento de conmutaciónImán: 2 contactos NC / Actuadores: 1 contacto NC
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
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
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Material de montaje incluido en el suministro3x Fastening sleevesmounting plate MP190-VD
Nota
Nota (desbloqueo de escape)cover sidePor detrás
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 04:14