AZM190-B3/1x15
Número de artículo:131029967

Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101029967
Descripción del tipo de productoAZM190-B3/1x15
Número de artículo (Nº artículo)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Peso bruto80g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima200mm
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mmOś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePrzy dźwigni ustawionej fabrycznie pod kątem 15° dla małych kątów najazdu
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/08/2026, 19:53