AZM190-B3/2X15
Número de artículo:131029938

Descripción de artículo
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101029938
Código ACE Schmersal136098
Descripción del tipo de productoAZM190-B3/2X15
Número de artículo (Nº artículo)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto80g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima350mm
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmOś zawiasu powinna znajdować się 20 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 11:49