AZM190-B5
Número de artículo:131029966

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para montaje frontal,por ejemplo en puertas pivotantes
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101029966
Descripción del tipo de productoAZM190-B5
Número de artículo (Nº artículo)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto50g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima350mm
Actuadorrecto
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 650 mmOś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 15:31