AZM201D

AZM201D

  • Caja de termoplástico
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
  • Rearme manual
  • Protección IP66, IP67
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Descripción del tipo de producto:

AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)


(1)
ZDispositivo de bloqueo monitorizado
BActuador monitorizado

(2)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Codificación individual, reprogramable

(3)
SKConexionado por tornillos
CCborne de conexión por tensión de muelle
ST2Conector empotrado M12, 8-polos

(4)
1P2PW1 salida de diagnóstico, tipo P y > 2 salidas de seguridad, tipo P>(señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y dispositivo de bloqueo bloqueado)
SD2Psalida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P

(5)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Número de artículo 103026879

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Número de artículo 103026877

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Número de artículo 103042149

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Número de artículo 103042147

Solenoid interlock




Componentes del sistema

AZ/AZM201-B1-LT
AZ/AZM201-B1-LT

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B1-LTP0
AZ/AZM201-B1-LTP0

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B1-RT
AZ/AZM201-B1-RT

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B1-RTP0
AZ/AZM201-B1-RTP0

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Actuador con resorte de retorno
  • Actuador para resguardos correderas
  • Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido

AZ/AZM201-B30-LTAG1
AZ/AZM201-B30-LTAG1

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1
AZ/AZM201-B30-RTAG1

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con Manivela
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ

  • para puertas con bisagra a la derecha
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • con pieza de bloqueo integrada
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ

  • con pieza de bloqueo integrada
  • No se requiere manillas adicionales
  • para puertas con bisagra a la derecha
  • Operación simple y intuitiva
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente

AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

  • con pieza de bloqueo integrada
  • No se requiere manillas adicionales
  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • Operación simple y intuitiva
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente

AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG2
AZ/AZM201-B30-RTAG2

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG2
AZ/AZM201-B30-LTAG2

  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30

  • para puertas con bisagra a la izquierda
  • con Botón giratorio
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuado para resguardos con bisagra
  • Operación simple y intuitiva
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1

  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor

SZ201-1
SZ201-1

  • Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
  • Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor
  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares

RF-AZM200/201-T
RF-AZM200/201-T

  • Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
  • Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de escape

RF-AZM200/201-N
RF-AZM200/201-N

  • Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
  • Posibilidad de precintaje opcional

GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200
GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200
GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200

  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo
  • Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda

TFI-010
TFI-010

  • Preposicionamiento
  • El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
  • Fácil inserción o retracción del accionador.

TFA-010
TFA-010

  • Preposicionamiento
  • El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
  • Fácil inserción o retracción del accionador.

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

  • permite el retro-equipamiento con una pieza de bloqueo integrada
  • adecuado para los sistemas de actuadores B30 existentes
  • Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
  • Para Plantas complejas
  • Previene la actuación del interruptor