AZM201D
- Custodia in plastica
- Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
- Sblocco manuale
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 2 uscite di sicurezza OSSD per il controllo di porte di sicurezza
- 2 uscite di sicurezza OSSD per la sorveglianza ritenuta
- Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
- Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
Codice: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Sorveglianza ritenuta |
B | Sorveglianza azionatore |
(2) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, reimpostabile |
(3) | |
SK | Morsetti a vite |
CC | Morsetti a molla |
ST2 | Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
(4) | |
1P2PW | 1 uscita di diagnosi a commutazione p e>2 uscite di sicurezza, a commutazione p>(segnale di diagnosi combinato: dispositivo di protezione chiuso e ritenuta bloccata) |
SD2P | Uscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p |
(5) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Principio di corrente di lavoro
Principio di corrente di riposo
Componenti del sistema
Azionatore
AZ/AZM201-B1-LT
- per cerniera porta a sinistra
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-LTP0
- per cerniera porta a sinistra
- con Sblocco di fuga
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-RT
- per cerniera porta a destra
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
AZ/AZM201-B1-RTP0
- per cerniera porta a destra
- con Sblocco di fuga
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
AZ/AZM201-B30-LTAG1
- per cerniera porta a sinistra
- con Maniglia
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
- per cerniera porta a sinistra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
- per cerniera porta a sinistra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1
- per cerniera porta a destra
- con Maniglia
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- per cerniera porta a destra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
- per cerniera porta a destra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- per cerniera porta a sinistra
- con Maniglia
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
- per cerniera porta a sinistra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- per cerniera porta a sinistra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- per cerniera porta a destra
- con Maniglia
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
- per cerniera porta a destra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- per cerniera porta a destra
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Risparmio su ulteriori maniglie
- per cerniera porta a destra
- Azionamento semplice ed intuitivo
- non entra nello spazio tra porta e stipite
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
- Con pinza di bloccaggio integrata
- Risparmio su ulteriori maniglie
- per cerniera porta a sinistra
- Azionamento semplice ed intuitivo
- non entra nello spazio tra porta e stipite
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- con maniglia della porta e maniglia per l'uscita di emergenza
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG2
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
- per cerniera porta a sinistra
- con manopola
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Accessori
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 200
- Pinza di bloccaggio con 5 fori
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 200-1
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
SZ201-1
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
RF-AZM200/201-T
- Successiva estensione delle funzioni dell'elettroserratura AZM200 / AZM201
- Kit di retrofitting sblocco di fuga
RF-AZM200/201-N
- Kit di retrofitting sblocco di emergenza
- Successiva estensione delle funzioni dell'elettroserratura AZM200 / AZM201
- Sigillatura opzionale possibile
PIASTRA DI MONTAGGIO AZ/AZM200
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-B30
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-P1
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
PIASTRA DI MONTAGGIO MP AZ/AZM200-P20
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
PIASTRE DI MONTAGGIO KPL. MP BDF 200
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
TFI-010
- Preposizionamento
- Azionatore indipendente dalla porta
- Leggero inserimento o estrazione dell" azionatore
TFA-010
- Preposizionamento
- Azionatore indipendente dalla porta
- Leggero inserimento o estrazione dell" azionatore
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
- permette il retrofit di una pinza di bloccaggio integrata
- adatto a sistemi attuatori B30 esistenti
- Pinza di bloccaggio con 3 fori
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore