AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Número de artículo:103026879
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual
- Protección IP66, IP67
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
- 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
- diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
- Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Número de artículo (Nº artículo)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad al desconectar mediante las entradas de seguridad, máximo0,5ms
Peso bruto588g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Monitorización del actuadorSí
Monitorización del bloqueoSí
Rearme/rearranque manualSí
Detección de cortocircuitoSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de entradas digitales seguras 2
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF5,70 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento 2
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control3
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Nota (fuerza de bloqueo FZh)1.000 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Nota (fuerza de bloqueo Fmax)1.300 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de retención30N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud de la cadena de sensores, máxima200m
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
ConexionadoConector M12, 8-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor220mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 % (fuente de alimentación PELV)
Corriente de circuito abierto I0, típico50mA
Corriente operativa con solenoide ENCENDIDO, pico700 mA / 100 ms
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa1.200mA
Corriente de cortocircuito100A
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Fusibles eléctricos, máximo2A
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Denominación, control del solenoideIN
Umbrales de conmutación-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima40ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC0
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Caída de tensión Ud, máxima4V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Nota, categoría de utilización DC-13Aplicable a las salidas Y1 e Y2
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,5ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Corriente nominal operativa100mA
Caída de tensión Ud, máxima4V
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2OUT diagnostic output
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5Y3 safety output 3
PIN 6Y4 safety output Y4
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN Control del electroimán
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Llave triangular para AZM 201
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Nota
Nota (en general)Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Nota (monitorización del actuador)salidas de seguridad Y1, Y2
Nota (monitorización del bloqueo)salidas de seguridad Y3, Y4
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 22:05