AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Número de artículo:103025865
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P
Número de artículo (Nº artículo)103025865
EAN (European Article Number)4030661524245
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto540g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Monitorización del bloqueoSí
RetenciónSí
Rearme/rearranque manualSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF1,81 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Nota (fuerza de bloqueo FZh)1.000 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Nota (fuerza de bloqueo Fmax)1.300 N junto con un actuador AZ/AZM201-B30 para montaje interior.
Fuerza de retención30N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo8Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor235,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima100mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, código-IO0x7
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0Control del solenoide
Salidas AS-i, DO 1Sin función
Salidas AS-i, DO 2Sin función
Salidas AS-i, DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Puerta y actuador detectados
Bits de parámetro AS-I, P1Dispositivo de bloqueo bloqueado
Bits de parámetro AS-I, P2Tensión del solenoide dentro del rango de tolerancia
Bits de parámetro AS-I, P3Error de dispositivo (FID)
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa500mA
Tensión nominal operativa24VDC
Fusibles necesarios4A
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado / error de equipo detectado / protección contra la neutralización/manipulación activa(2) LED rojo: error de dispositivo(3) LED amarillo: Estado del equipo
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Llave triangular para AZM 201
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Nota
Indicación Tensión AUX DCstabilised PELV power supply
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/08/2026, 16:54