AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
Número de artículo:103016780

Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Vigilancia del bloqueo
- Bloquea por tensión
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
- Rearme manual
- Protección IP66, IP67
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
- Salidas de seguridad OSSD
- Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Inicie sesión para ver los precios