AZM201Z-ST-T-AS-A-P
Número de artículo:103025862


Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119