AZM300Z-I2-ST-AS-P-DU
Número de artículo:103045603
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Indicado para puertas batientes y correderas
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Vigilancia del bloqueo
- Accionamiento por falta de tensión
- Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
- Diseño higiénico
- Protección IP69
- Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 2 niveles de enclavamiento integrados
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZM300Z-I2-ST-AS-P-DU
Número de artículo (Nº artículo)103045603
EAN (European Article Number)4030661565279
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo120ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto595g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Monitorización del bloqueoSí
RetenciónSí
Rearme/rearranque manualSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF1,34 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD2,34 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Indicación (Nivel de prestaciones)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Si se utiliza como tope de resguardo: ≥ 50.000 maniobras (con pesos de resguardos ≤ 5 kg) y velocidad de accionamiento ≤ 0.5 m/s)
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.150N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.500N
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Tightening torque of the fixing screws, minimum6Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo7Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica2mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao1mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar20mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor120mm
Anchura del sensor87,5mm
Altura del sensor35mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67IP69
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-10 ... +90 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Retardo de disponibilidad, máxima5.000ms
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima100mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-7.B.F.E
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0Control del solenoide
Salidas AS-i, DO 1Sin función
Salidas AS-i, DO 2Sin función
Salidas AS-i, DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Resguardo de seguridad cerrado y puede ser bloqueado
Bits de parámetro AS-I, P1Dispositivo de bloqueo bloqueado
Bits de parámetro AS-I, P2Tensión auxiliar disponible
Bits de parámetro AS-I, P3Error de dispositivo (FID)
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa300mA
Tensión nominal operativa24VDC
Fusibles necesarios4A
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado / error de equipo detectado / protección contra la neutralización/manipulación activa(2) LED amarillo: Estado del dispositivo (estado de habilitación)(3) LED rojo: Error de dispositivo
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM300-B1
Nota
Nota (en general)Do osłon wpuszczonych w ramę można użyć opcjonalnego zestawu montażowego MP-AZ/AZM300-1.Do osłon wykonanych ze szkła lub Makrolonu można uzyć opcjonalnego zestawu montażowego MS-AZ/AZM300-B1-1Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Indicación Tensión AUX DCstabilised PELV power supply
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 05:24