AZM300Z-ST-1P2P-A-T
Número de artículo:103011112


Descripción de artículo
- Vigilancia del bloqueo
- Conector M12, 8-polos
- Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Codificación universal con tecnología RFID
- Salida de diagnóstico
- Bloquea por tensión
- diseño higiénico
- Protección IP69
- apto para el montaje en perfilería estándar
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Diseño compacto
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Conexión en serie
- Rearme manual