AZM300Z-ST-1P2P-N
Número de artículo:103006869

Descripción de artículo
- Codificación universal con tecnología RFID
- Conector M12, 8-polos
- Accionamiento por falta de tensión
- Vigilancia del bloqueo
- Salida de diagnóstico
- Desbloqueo Emergencia
- diseño higiénico
- Protección IP69
- apto para el montaje en perfilería estándar
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Diseño compacto
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Conexión en serie
- Rearme manual
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM300Z-ST-1P2P-N
Número de artículo (Nº artículo)103006869
EAN (European Article Number)4030661451114
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad al desconectar mediante las entradas de seguridad, máximo1,5ms
Peso bruto637g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Monitorización del bloqueoSí
RetenciónSí
Desbloqueo de emergenciaSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación3
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Función de bloqueo
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Valor PHF5,20 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control2
Valor PHF2,00 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD1,80 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Si se utiliza como tope de resguardo: ≥ 50.000 maniobras (con pesos de resguardos ≤ 5 kg) y velocidad de accionamiento ≤ 0.5 m/s)
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.150N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.500N
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Tightening torque of the fixing screws, minimum6Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo7Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica2mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao1mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar20mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud de la cadena de sensores, máxima200m
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
ConexionadoConector M12, 8-polos, codificados A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor146mm
Anchura del sensor87,5mm
Altura del sensor55mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67IP69
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-10 ... +90 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo3.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Corriente operativa con solenoide ENCENDIDO, valor promedio200mA
Corriente operativa con solenoide ENCENDIDO, pico350 mA / 200 ms
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa800mA
Corriente de cortocircuito100A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Retardo de disponibilidad, máxima5.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima0,5Hz
Fusibles eléctricos, máximo2A
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Denominación, control del solenoideIN
Umbrales de conmutación-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V10mA
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima40ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC0
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 y X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,5ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8IN Control del electroimán
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM300-B1
Nota
Nota (en general)Do osłon wpuszczonych w ramę można użyć opcjonalnego zestawu montażowego MP-AZ/AZM300-1.Do osłon wykonanych ze szkła lub Makrolonu można uzyć opcjonalnego zestawu montażowego MS-AZ/AZM300-B1-1Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:02