AZM40-B1
Número de artículo:103034199

Descripción de artículo
- Montaje versátil gracias a la flexibilidad angular de 180º del actuador
- Fácil ajuste
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931059
Descripción del tipo de productoAZM40-B1
Número de artículo (Nº artículo)103034199
EAN (European Article Number)4030661535241
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto192g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Fuerza del muelle de la lengüeta del actuador50N
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador40mm
Anchura del actuador40mm
Alta del actuador20mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 11:13