AZM400-B1
Número de artículo:103003508

Descripción de artículo
- Actuador para el bloqueo de solenoide AZM400
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930334
Descripción del tipo de productoAZM400-B1
Número de artículo (Nº artículo)103003508
EAN (European Article Number)4030661472690
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto94g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24,3mm
Anchura del actuador77,8mm
Alta del actuador44,8mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/08/2026, 06:17